{hansa_flex/pneumatics/12_8_cylinders_and_control_valves/12_8_1_pneumatic_cylinders/12_8_1_1/k_rundzylinder_dopp_o_e_d_asmtab.prj},{NB=K-07151765 (0)},{DES=K-07151765},{HUB=80},{DI=16},{S=4.000},{ARTNR=8.DM.16080},{KOLBEN=16},{ANS=M5},{AUS=M6},{AM=16},{BE=M16x1.5},{CD=6},{D=21},{D1=6},{G=47},{EE=M5},{EW=12},{OH=12},{L=11},{L1=111},{L2=13},{L3=17},{L4=9.5},{L5=56},{KK=M6},{XC=82},{WF=22},{KW=8},{KV=24},{MR=16},{SW=10},{CH=5},{K=3.5},{IDNR=},{TYPEVIS=Magnetic double-acting},{EXVIS=TP heads (standard)},{EX1VIS=Standard},{MATVIS=Stainless steel piston rod},{SEVIS=Polyurethane},{AC1VIS=-},{AC2VIS=N/A},{AC3VIS=-},{AC4VIS=-},{AC5VIS=-},{PPATH=parts/iso_6432_to_asmtpl.prj},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/K-RUNDZYLINDERDOPPOED},{HUBST=0}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.